??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
69450
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6904-25 - Bomba hidroneumática, Presión de servicio máx. 60 bar.
Lista de materiales
69450
BESTNR
N° de pedido
69450
ARTNR
Artículo nº
6904-25
LDMIN
Presión del aire mín.
2.8 bar
LDMAX
Presión del aire máx.
10.0 bar
OVNL
Volumen de aceite utilizable en pos. horizontal
2.1 l
OVNS
Volumen de aceite utilizable en pos. vertical
1.5 l
QMAX
1400 cm^3/min
GEW
Peso
6300 g
CTN
Número de arancel aduanero
84133080
EAN
Número de artículo europeo
4020772069452
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D