??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
69450
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6904-25 - Lufthydraulikpumpe, Max. Betriebsdruck 60 bar.
Stückliste
69450
BESTNR
Bestell-Nr.
69450
ARTNR
Artikel-Nr.
6904-25
LDMIN
Luftdruck min.
2.8 bar
LDMAX
Luftdruck max.
10.0 bar
OVNL
Ölvolumen nutzbar liegend
2.1 l
OVNS
Ölvolumen nutzbar stehend
1.5 l
QMAX
1400 cm^3/min
GEW
Gewicht
6300 g
CTN
Zolltarifnummer
84133080
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772069452
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D