??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
69450
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6904-25 - Pompe oléopneumatique, Pression de service max. 60 bars
Nomenclature
69450
BESTNR
N° de référence
69450
ARTNR
No d'article
6904-25
LDMIN
Pression pneumatique min.
2.8 bar
LDMAX
Pression pneumatique max.
10.0 bar
OVNL
Volume utile horizontal
2.1 l
OVNS
Volume utile vertical
1.5 l
QMAX
1400 cm^3/min
GEW
Poids
6300 g
CTN
Numéro du tarif douanier
84133080
EAN
Numéro d'article européen
4020772069452
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D