??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
271031
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6904-50 - Válvula de distribuição 3/2
Lista de peças
271031
BESTNR
Nº enc.
271031
ARTNR
Nº Artigo
6904-50
PDF
ficha de catálogo
PDF
NG
Tamanho nominal
6
BA
Modelo
Válvula de assento
BTG
Acionamento
manual
BDMAX
Pressão operacional máx.
500 bar
BDMIN
Pressão operacional min.
10 bar
NDF
Fluxo nominal
12 l/min
GEW
Peso
444 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84812010
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772271039
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
2D