??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
326363
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6904-59 - Válvula direccional 4/2
Lista de materiales
326363
BESTNR
N° de pedido
326363
ARTNR
Artículo nº
6904-59
PDF
ficha de catálogo
PDF
NG
Tamaño nominal
6
BA
Modelos
Válvula de émbolo
BTG
Tipo de accionamiento
manual
BDMAX
Presión de servicio máx.
700 bar
BDMIN
Presión de servicio mín.
10 bar
NDF
Paso nominal
30 l/min
GEW
Peso
380 g
CTN
Número de arancel aduanero
84812010
EAN
Número de artículo europeo
4020772326364
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
2D