??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
326363
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6904-59 - Wegeventil 4/3
Stückliste
326363
BESTNR
Bestell-Nr.
326363
ARTNR
Artikel-Nr.
6904-59
PDF
Katalogblatt
PDF
NG
Nenngröße
6
BA
Bauart
Kolbenventil
BTG
Betätigungsart
manuell
BDMAX
max. Betriebsdruck
700 bar
BDMIN
min. Betriebsdruck
10 bar
NDF
Nenndurchfluss
30 l/min
GEW
Gewicht
380 g
CTN
Zolltarifnummer
84812010
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772326364
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D