??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
325332
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6906-20-33 - Placa desviadora
Lista de materiales
325332
BESTNR
N° de pedido
325332
ARTNR
Artículo nº
6906-20-33
PDF
ficha de catálogo
PDF
L
60 mm
B
41 mm
H
30 mm
OEG
Rosca de conexión del aceite
1 x G1/4
OR1
OR-1 - Junta tórica
493478
GEW
Peso
525 g
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
4020772325336
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
2D