??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
325332
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6906-20-33 - Umlenkplatte
Stückliste
325332
BESTNR
Bestell-Nr.
325332
ARTNR
Artikel-Nr.
6906-20-33
PDF
Katalogblatt
PDF
L
60 mm
B
41 mm
H
30 mm
OEG
Ölanschlussgewinde
1 x G1/4
OR1
OR-1 - O-Ring
493478
GEW
Gewicht
525 g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772325336
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D