??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
276824
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6910-06-04/05 - Válvula direccional de asiento 3/2, Presión de servicio máx. 450 bar
Lista de materiales
276824
BESTNR
N° de pedido
276824
ARTNR
Artículo nº
6910-06-04
PDF
ficha de catálogo
PDF
BA
Modelos
fuer O-Ring-Anschluss
BX
Presión de servicio máx.
450 bar
BN
Presión de servicio mín.
10 bar
NG
4
Q
Paso nominal
8 l/min
VIS
Viscosidad
10-200 cSt
UT
Temperatura ambiente
-40 - +80 °C
U
24 V DC
P
24 W
SZ
Tiempo de posicionamiento
70 / 50 ms
ED
Ed hasta 40°C
100 %
SZH
Número de operaciones por h
2000
SA
Grado de protección
IP 65
GEW
Peso
600 g
CTN
Número de arancel aduanero
84812010
EAN
Número de artículo europeo
4020772276829
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D