??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
276824
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6910-06-04/05 - Vanne multivoie à clapet 3/2, Presion de service maxi 450 bars
Nomenclature
276824
BESTNR
N° de référence
276824
ARTNR
No d'article
6910-06-04
PDF
fiche de catalogue
PDF
BA
Type
fuer O-Ring-Anschluss
BX
Pression de service maxi
450 bar
BN
Pression de service min.
10 bar
NG
4
Q
Débit nominal
8 l/min
VIS
Viscosité
10-200 cSt
UT
Température ambiante
-40 - +80 °C
U
24 V DC
P
24 W
SZ
Temps de réaction
70 / 50 ms
ED
Taux d'utilisation à 40°C
100 %
SZH
Fréquense haraire d'utilisation
2000
SA
Type de protection
IP 65
GEW
Poids
600 g
CTN
Numéro du tarif douanier
84812010
EAN
Numéro d'article européen
4020772276829
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D