??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
276824
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6910-06-04/05 - Wegesitzventil 3/2, max. Betriebsdruck 450 bar
Stückliste
276824
BESTNR
Bestell-Nr.
276824
ARTNR
Artikel-Nr.
6910-06-04
PDF
Katalogblatt
PDF
BA
Bauart
fuer O-Ring-Anschluss
BX
max. Betriebsdruck
450 bar
BN
min. Betriebsdruck
10 bar
NG
4
Q
Nenndurchfluss
8 l/min
VIS
Viskosität
10-200 cSt
UT
Umgebungstemperatur
-40 - +80 °C
U
24 V DC
P
24 W
SZ
Schaltzeit ein/aus
70 / 50 ms
ED
Ed bis 40°C
100 %
SZH
Schaltzahl pro h
2000
SA
Schutzart
IP 65
GEW
Gewicht
600 g
CTN
Zolltarifnummer
84812010
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772276829
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D