??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
564577
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6910-06-06 - Válvula de distribuição 3/2
Lista de peças
564577
BESTNR
Nº enc.
564577
ARTNR
Nº Artigo
6910-06-06
Q
12 l/min
V
Viscosidade
10 - 500 cSt
UT
Temperatura ambiente
-40 - +80 °C
U
24 V DC
P
23 W
SZ
Tempo de comutação on/off
100/50 ms
ED
Ed até 40°C
100 %
SZL
Número de comutações pro h
2000
SA
Tipo de proteção
IP 65
OR1
161554
OR2
338327
GEW
Peso
840 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84812010
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772535056
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D