??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
564577
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6910-06-06 - Vanne multivoie à clapet 3/2
Nomenclature
564577
BESTNR
N° de référence
564577
ARTNR
No d'article
6910-06-06
Q
12 l/min
V
Viscosité
10 - 500 cSt
UT
Température ambiante
-40 - +80 °C
U
24 V DC
P
23 W
SZ
Temps de réaction
100/50 ms
ED
Taux d'utilisation à 40°C
100 %
SZL
Fréquense haraire d'utilisation
2000
SA
Type de protection
IP 65
OR1
161554
OR2
338327
GEW
Poids
840 g
CTN
Numéro du tarif douanier
84812010
EAN
Numéro d'article européen
4020772535056
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D