??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
181214
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6910-10 - Válvula direccional de control manual 2/2
Lista de materiales
181214
BESTNR
N° de pedido
181214
ARTNR
Artículo nº
6910-10
PDF
ficha de catálogo
PDF
BAU
Modelos
fuer O-Ring-Anschluss
BX
Presión de servicio máx.
500 bar
BN
Presión de servicio mín.
10 bar
Q
Paso nominal
12 l/min
VIS
Viscosidad
10-500 c St
UT
Temperatura ambiente
-40 - +80 °C
SCHM
Par de conexión
63 N cm
SCHW
Distancia de conexión
3.5 mm
SCHL
Ángulo de conexión
90°
OR1
OR-1 - Junta tórica
161554
GEW
Peso
400 g
CTN
Número de arancel aduanero
84812010
EAN
Número de artículo europeo
4020772181215
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D