??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
60335
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6910A-05 - Placa de ligação
Lista de peças
60335
BESTNR
Nº enc.
60335
ARTNR
Nº Artigo
6910A-05
PDF
ficha de catálogo
PDF
L
50 mm
B
45 mm
H
30 mm
OAG
Rosca de ligação do óleo
3 x G1/4
GEW
Peso
450 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772060336
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D