??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
62885
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6916-04 - Clapet anti-retour pour conduite
Nomenclature
62885
BESTNR
N° de référence
62885
ARTNR
No d'article
6916-04
PDF
fiche de catalogue
PDF
BMAX
Pression de service maxi
630 bar
Q
Débit
12 l/min
P
Différence pour un débit de
3 bar
UT
Température ambiante
-20 - +90 °C
OD
Pression d'ouverture
1 bar
GEW
Poids
110 g
CTN
Numéro du tarif douanier
84812010
EAN
Numéro d'article européen
4020772062880
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D