??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
62885
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6916-04 - Válvula antirretorno en línea
Lista de materiales
62885
BESTNR
N° de pedido
62885
ARTNR
Artículo nº
6916-04
PDF
ficha de catálogo
PDF
BMAX
Presión de servicio máx.
630 bar
Q
Paso
12 l/min
P
Diferencia p en paso
3 bar
UT
Temperatura ambiente
-20 - +90 °C
OD
Presión de apertura
1 bar
GEW
Peso
110 g
CTN
Número de arancel aduanero
84812010
EAN
Número de artículo europeo
4020772062880
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D