??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
62885
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6916-04 - Válvula de retenção em linha
Lista de peças
62885
BESTNR
Nº enc.
62885
ARTNR
Nº Artigo
6916-04
PDF
ficha de catálogo
PDF
BMAX
Pressão operacional máx.
630 bar
Q
Flow
12 l/min
P
Diferença p no fluxo
3 bar
UT
Temperatura ambiente
-20 - +90 °C
OD
Pressão de abertura
1 bar
GEW
Peso
110 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84812010
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772062880
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D