??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
62901
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6916-05/06 - Einschraubrückschlagventil
Stückliste
62901
BESTNR
Bestell-Nr.
ARTNR
Artikel-Nr.
PDF
Katalogblatt
PDF
BMAX
max. Betriebsdruck
630 bar
Q
Durchfluss
12 l/min
QR
Durchflussrichtung
P
Differenz p bei Durchfluss
3 bar
UT
Umgebungstemperatur
-20 - +90 °C
OD
Öffnungsdruck
1 bar
GEW
Gewicht
95 g
CTN
Zolltarifnummer
84813091
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D