??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
62984
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6916-07 - Wechselventil
Stückliste
62984
BESTNR
Bestell-Nr.
62984
ARTNR
Artikel-Nr.
6916-07
PDF
Katalogblatt
PDF
BMAX
max. Betriebsdruck
630 bar
Q
Durchfluss
18 l/min
QR
Durchflussrichtung
A-C / B-C
P
Differenz p bei Durchfluss
12 bar
UT
Umgebungstemperatur
-20 - +100 °C
GEW
Gewicht
160 g
CTN
Zolltarifnummer
84812010
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772062989
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D