??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
60491
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6916-08 - Clapet anti-retour à pilotage hydraulique
Nomenclature
60491
BESTNR
N° de référence
60491
ARTNR
No d'article
6916-08
PDF
fiche de catalogue
PDF
BMAX
Pression de service max.
700 bar
Q
Débit
15 l/min
P
Différence pour un débit de
8 bar
EV
Pression minimum de
2.7
UT
Température ambiante
-30 - +80 °C
OD
Pression d'ouverture
0.2 - 0.3 bar
GEW
Poids
400 g
CTN
Numéro du tarif douanier
84812010
EAN
Numéro d'article européen
4020772060497
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D