??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
60491
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6916-08 - Válvula antirretorno pilotada
Lista de materiales
60491
BESTNR
N° de pedido
60491
ARTNR
Artículo nº
6916-08
PDF
ficha de catálogo
PDF
BMAX
Presión efectiva máx.
700 bar
Q
Paso
15 l/min
P
Diferencia p en paso
8 bar
EV
Presión mínima de apertura PA(B) / PZ
2.7
UT
Temperatura ambiente
-30 - +80 °C
OD
Presión de apertura
0.2 - 0.3 bar
GEW
Peso
400 g
CTN
Número de arancel aduanero
84812010
EAN
Número de artículo europeo
4020772060497
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D