??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
60491
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6916-08 - Válvula de retenção desbloqueável hidraulicamente
Lista de peças
60491
BESTNR
Nº enc.
60491
ARTNR
Nº Artigo
6916-08
PDF
ficha de catálogo
PDF
BMAX
Pressão de serviço máximo
700 bar
Q
Flow
15 l/min
P
Diferença p no fluxo
8 bar
EV
Relação de desbloqueio PA(B) / PZ ()
2.7
UT
Temperatura ambiente
-30 - +80 °C
OD
Pressão de abertura
0.2 - 0.3 bar
GEW
Peso
400 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84812010
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772060497
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D