??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
62992
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6916-09 - Drosselrückschlagventil
Stückliste
62992
BESTNR
Bestell-Nr.
62992
ARTNR
Artikel-Nr.
6916-09
PDF
Katalogblatt
PDF
BMAX
max. Betriebsdruck
400 bar
Q
Durchfluss
15 l/min
DR
Drosselrichtung
A - B
UT
Umgebungstemperatur
-20 - +80 °C
OD
Öffnungsdruck
0.35 bar
GEW
Gewicht
250 g
CTN
Zolltarifnummer
84812010
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772062996
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D