??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
62992
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6916-09 - Válvula de regulagem por estrangulamento
Lista de peças
62992
BESTNR
Nº enc.
62992
ARTNR
Nº Artigo
6916-09
PDF
ficha de catálogo
PDF
BMAX
Pressão operacional máx.
400 bar
Q
Flow
15 l/min
DR
Direção de
A - B
UT
Temperatura ambiente
-20 - +80 °C
OD
Pressão de abertura
0.35 bar
GEW
Peso
250 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84812010
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772062996
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D