??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
63008
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6916-10 - Drosselrückschlagventil
Stückliste
63008
BESTNR
Bestell-Nr.
63008
ARTNR
Artikel-Nr.
6916-10
BMAX
max. Betriebsdruck
350 bar
Q
Durchfluss
12 l/min
DR
Drosselrichtung
A - B
UT
Umgebungstemperatur
-30 - +80 °C
OD
Öffnungsdruck
0.5 bar
GEW
Gewicht
275 g
CTN
Zolltarifnummer
84818059
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772063009
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D