??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
63008
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6916-10 - Válvula de control de caudal
Lista de materiales
63008
BESTNR
N° de pedido
63008
ARTNR
Artículo nº
6916-10
BMAX
Presión de servicio máx.
350 bar
Q
Paso
12 l/min
DR
Dirección de estrangulación
A - B
UT
Temperatura ambiente
-30 - +80 °C
OD
Presión de apertura
0.5 bar
GEW
Peso
275 g
CTN
Número de arancel aduanero
84818059
EAN
Número de artículo europeo
4020772063009
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D