??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
63008
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6916-10 - Válvula de regulagem por estrangulamento
Lista de peças
63008
BESTNR
Nº enc.
63008
ARTNR
Nº Artigo
6916-10
BMAX
Pressão operacional máx.
350 bar
Q
Flow
12 l/min
DR
Direção de
A - B
UT
Temperatura ambiente
-30 - +80 °C
OD
Pressão de abertura
0.5 bar
GEW
Peso
275 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84818059
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772063009
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D