??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
69179
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6917-1 - Schließventil, druckabhängig
Stückliste
69179
BESTNR
Bestell-Nr.
69179
ARTNR
Artikel-Nr.
6917-1
PDF
Katalogblatt
PDF
NG
6
PX
Eingangsdruck an P max.
400 bar
AN
Einstelldruck an A min.
20 bar
AX
Einstelldruck an A max
370 bar
Q
Nenndurchfluss
5 l/min
OR1
OR-1 - O-Ring
161810
GEW
Gewicht
1085 g
CTN
Zolltarifnummer
84812010
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772069179
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D