??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
69179
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6917-1 - Vanne à fermeture
Nomenclature
69179
BESTNR
N° de référence
69179
ARTNR
No d'article
6917-1
PDF
fiche de catalogue
PDF
NG
6
PX
Pression d'entrée en P max.
400 bar
AN
Pression de réglage en A min.
20 bar
AX
Pression de réglage en A max.
370 bar
Q
Débit nominal
5 l/min
OR1
OR-1 - Joint torique
161810
GEW
Poids
1085 g
CTN
Numéro du tarif douanier
84812010
EAN
Numéro d'article européen
4020772069179
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D