??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
326504
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6917F - Druckregelsitzventil für O-Ring-Anschluss
Stückliste
326504
BESTNR
Bestell-Nr.
ARTNR
Artikel-Nr.
PDF
Katalogblatt
PDF
PX
Eingangsdruck an P max.
500 bar
AN
Einstelldruck an A min.
bar
AX
Einstelldruck an A max
bar
Q
Nenndurchfluss
l/min
RD
Rücklaufdruck an T
<= 20 bar
OR1
OR-1 - O-Ring
493478
DI1
DI-1 Dichtung Best.-Nr.
407205
GEW
Gewicht
2100 g
CTN
Zolltarifnummer
84812010
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D