??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
326405
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6917R - Druckregelsitzventil für Rohrleitungsverschraubung G1/4
Stückliste
326405
BESTNR
Bestell-Nr.
ARTNR
Artikel-Nr.
PDF
Katalogblatt
PDF
PX
Eingangsdruck an P max.
500 bar
AN
Einstelldruck an A min.
bar
AX
Einstelldruck an A max
bar
Q
Nenndurchfluss
5 l/min
DI1
DI-1 Dichtung Best.-Nr.
407205
RD
Rücklaufdruck an T
<= 20 bar
GEW
Gewicht
1860 g
CTN
Zolltarifnummer
84812010
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D