??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
326405
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6917R - Válvula reguladora de pressão, Para a união roscada da tubulação G1/4
Lista de peças
326405
BESTNR
Nº enc.
ARTNR
Nº Artigo
PDF
ficha de catálogo
PDF
PX
Pressão de admissão em P máx.
500 bar
AN
Pressão de ajuste em A min.
bar
AX
Pressão de ajuste em A máx.
bar
Q
Fluxo nominal
5 l/min
DI1
DI-1 Seal Order No.
407205
RD
Pressão de retorno em T
<= 20 bar
GEW
Peso
1860 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84812010
EAN
Número de Artigo Europeu
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D