??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
556992
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6918-100 - Verzögerungsventil für O-Ringanschluß
Stückliste
556992
BESTNR
Bestell-Nr.
556992
ARTNR
Artikel-Nr.
6918-100
PDF
Katalogblatt
PDF
BDX
max. Betriebsdruck
350 bar
BDN
min. Betriebsdruck
35 bar
ESV
Einstellbereich für Verzögerung
3 - 7 sec
Q
Nenndurchfluss max.
11.4 l/min
OR1
OR-1 - O-Ring
474429
FNH
Feinheit
25 μm
GEW
Gewicht
1970 g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772009281
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D