??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
326280
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6918-80-10 - Válvula de ativação
Lista de peças
326280
BESTNR
Nº enc.
326280
ARTNR
Nº Artigo
6918-80-10
PDF
ficha de catálogo
PDF
BA
Modelo
para conexión de anillo tórico
BT
Pressão operacional
40 - 250 bar
Q
Fluxo nominal
8 l/min
EV
Intervalo de ajuste do atraso
1 - 10 s
DR
Direção do fluxo
P - A
OR1
OR-1 - Anel em O Nº de enc
161810
GEW
Peso
1500 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772326289
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D