??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
326280
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6918-80-10 - Válvula de emergencia, retardo de presión
Lista de materiales
326280
BESTNR
N° de pedido
326280
ARTNR
Artículo nº
6918-80-10
PDF
ficha de catálogo
PDF
BA
Modelos
para conexión de anillo tórico
BT
Presión de servicio
40 - 250 bar
Q
Paso nominal
8 l/min
EV
Rango de ajuste del retardo
1 - 10 s
DR
Dirección de flujo
P - A
OR1
OR-1 - Junta tórica
161810
GEW
Peso
1500 g
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
4020772326289
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D