??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
326280
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6918-80-10 - Vanne de séquence temporisée, pression à retardement
Nomenclature
326280
BESTNR
N° de référence
326280
ARTNR
No d'article
6918-80-10
PDF
fiche de catalogue
PDF
BA
Type
pour le raccord de joints toriques
BT
Pression de service
40 - 250 bar
Q
Débit nominal
8 l/min
EV
Plage de réglage du retard
1 - 10 s
DR
Direction de flux
P - A
OR1
OR-1 - Joint torique
161810
GEW
Poids
1500 g
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
4020772326289
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D