??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
61168
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6919-2 - Unidade de conexão do acumulador de pressão, para cilindros de simples ação
Lista de peças
61168
BESTNR
Nº enc.
61168
ARTNR
Nº Artigo
6919-2
PDF
ficha de catálogo
PDF
GD
Pressão ajustada e enchimento de gás p O
80* bar
SP
Volume de memória
13 cm³
NG
4
DF
Flow
7.5 l/min
ANSE
Ligações de entradas P1+P2
G1/4
ANSA
Ligações de saídas K1 até K4
G1/4
GEW
Peso
4400 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84836020
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772061166
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D