??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
322073
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 691x A-07 - Válvula de distribuição
Lista de peças
322073
BESTNR
Nº enc.
ARTNR
Nº Artigo
PDF
ficha de catálogo
PDF
VA
Tipo de válvula
BA
Modelo
para conexión de anillo tórico
BX
Pressão operacional máx.
400 bar
BN
Pressão operacional min.
10 bar
NG
6
Q
Fluxo nominal
20 l/min
OR1
OR-1 - Anel em O Nº de enc
493478
VIS
Viscosidade
10 - 500 cSt
UT
Temperatura ambiente
-40 - +80 °C
U
24 V DC
P
27.6 W
SZ
Tempo de comutação on/off
100 / 50 ms
ED
Ed até 35°C
100 %
SZH
Número de comutações pro h
2000
SA
Tipo de proteção
IP 67
GEW
Peso
2356 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84812010
EAN
Número de Artigo Europeu
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D