??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
322073
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 691x A-07 - Vanne multivoie à clapet
Nomenclature
322073
BESTNR
N° de référence
ARTNR
No d'article
PDF
fiche de catalogue
PDF
VA
Type de vanne
BA
Type
pour le raccord de joints toriques
BX
Pression de service maxi
400 bar
BN
Pression de service min.
10 bar
NG
6
Q
Débit nominal
20 l/min
OR1
OR-1 - Joint torique
493478
VIS
Viscosité
10 - 500 cSt
UT
Température ambiante
-40 - +80 °C
U
24 V DC
P
27.6 W
SZ
Temps de réaction
100 / 50 ms
ED
Taux d'utilisation à 35°C
100 %
SZH
Fréquense haraire d'utilisation
2000
SA
Type de protection
IP 67
GEW
Poids
2356 g
CTN
Numéro du tarif douanier
84812010
EAN
Numéro d'article européen
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D