??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
60111
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6929-03 - Cilindro roscado para conexão a tubo, com ponta do pistão abaulada simples ação, com retorno por mola
Lista de peças
60111
BESTNR
Nº enc.
60111
ARTNR
Nº Artigo
6929-03x10
PDF
ficha de catálogo
PDF
DK100
Força de pressão de 100 bar
0.5 kN
DK500
Força de pressão de 500 bar
2.5 kN
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
H
Curso
10 mm
V
Vol.
0.5 cm ³
KL
Ø dos pistões
8 mm
WK
Superfície do êmbolo
0.5 cm ²
FK
Força de tensão mín.
24 N
A
48 mm
B
1 mm
E
Diâmetro
5 mm
F
6 mm
G
Rosca
M16x1.5
L
57 mm
R
6 mm
SW
Tamanho da chave
13 mm
GEW
Peso
80 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772060114
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D