??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
60111
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6929-03 - Einschraubzylinder für Rohranschluss, mit balliger Kolbenstange
Stückliste
60111
BESTNR
Bestell-Nr.
60111
ARTNR
Artikel-Nr.
6929-03x10
PDF
Katalogblatt
PDF
DK100
Druckkraft bei 100 bar
0.5 kN
DK500
Druckkraft bei 500 bar
2.5 kN
HUB
mm
Wert eingeben für HUB
mm
cm
inch
ft
H
Hub
10 mm
V
Volumen
0.5 cm ³
KL
Kolben-Ø
8 mm
WK
Kolbenfläche
0.5 cm ²
FK
Federkraft min.
24 N
A
48 mm
B
1 mm
E
Durchmesser
5 mm
F
6 mm
G
Gewinde
M16x1.5
L
57 mm
R
6 mm
SW
Schlüsselweite
13 mm
GEW
Gewicht
80 g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772060114
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D