??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
60111
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6929-03 - Vérin à visser pour raccordement sur tuyauterie, extrémité de tige bombée
Nomenclature
60111
BESTNR
N° de référence
60111
ARTNR
No d'article
6929-03x10
PDF
fiche de catalogue
PDF
DK100
Force de poussée à 100 bars
0.5 kN
DK500
Force de poussée à 500 bars
2.5 kN
HUB
mm
Entrez la valeur pour HUB
mm
cm
inch
ft
H
Course
10 mm
V
Vol.
0.5 cm ³
KL
Piston-Ø
8 mm
WK
Surface active de piston
0.5 cm ²
FK
Force ressort min.
24 N
A
48 mm
B
1 mm
E
Diamètre
5 mm
F
6 mm
G
Filetage
M16x1.5
L
57 mm
R
6 mm
SW
Surplats
13 mm
GEW
Poids
80 g
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
4020772060114
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D