??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
325167
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6946 - Mors de serrage, à double effet
Nomenclature
325167
BESTNR
N° de référence
ARTNR
No d'article
PDF
fiche de catalogue
PDF
SP
Force de serrage
kN
FMAX
Force réelle max.
kN
MPOS
avec détection de la position
OPOS
sans détection de la position
A
mm
B
mm
C
mm
D
Diamètre
mm
E
Filetage
mm
F
mm
H
mm
J
mm
K
mm
M
mm
N
Diamètre
mm
O
mm
P
3 mm
R
mm
S
mm
T
mm
U
mm
V
mm
W
11 mm
SCH
Vis
GEW
Poids
g
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D