??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
327320
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6951FP_dw - Schwenkspanner, Fußflansch-Bauform, Präzisionsausführung, doppelt wirkend
Stückliste
327320
BESTNR
Bestell-Nr.
ARTNR
Artikel-Nr.
PDF
Katalogblatt
PDF
TYPBA
Betriebsart
doppelt wirkend
TYPVERS
Version
SKS
Spannkraft bei 350 bar spannen
kN
SKL
Spannkraft bei 350 bar lösen
kN
K
Spannhub
mm
L
Gesamthub
mm
POS
Position
OPT
Optionen
OLS
Öl-Volumen spannen
cm³
OLL
Öl-Volumen lösen
cm³
WKS
wirksame Kolbenfläche Spannen
cm²
WKL
wirksame Kolbenfläche Lösen
cm²
VQ
Volumenstrom Q max.
l/min.
A
Durchmesser
mm
B
mm
C
mm
D
25 mm
E
Gewinde
G1/4 Zoll
F
Durchmesser
mm
G
13 mm
H
mm
J
Gewinde
G1/4 Zoll
M
mm
N
mm
P
mm
Q
mm
R
mm
S
mm
T
mm
U
mm
V
Durchmesser
mm
W
mm
Y
mm
Z
Gewinde
M16 mm
AA
12.5 mm
BB
mm
DD
19.0 mm
OR1
O-Ring 1 Bestellnummer
183608
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D