??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
554491
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6952EP - Garra giratoria, forma constructiva enroscable, acabado de precisión, de doble efecto
Lista de materiales
554491
BESTNR
N° de pedido
ARTNR
Artículo nº
BDMAX
Presión efectiva máx.
350 bar
TYPBA
Modo de funcionamiento
doppelt wirkend
TYPVERS
versión
PDF
ficha de catálogo
PDF
SKS
Fijar fuerza de fijación a 350 bares
2 kN
OVS
Fijar el volumen de aceite
0.92 cm ³
OVL
Aflojar el volumen de aceite
2.46 cm ³
WKS
Efect. la superficie del émbolo Sp
0.63 cm ²
WKL
Efect. la superficie del émbolo Lo
1.70 cm ²
MD
Esfuerzo de torsión máx.
100 Nm
POS
Posición
M
Carrera de fijación
6 mm
N
Carrera de fijación
14.5 mm
VQ
Flujo volumétrico Q máx.
0.165 l/min.
OPT
Opción
VERS
A
Rosca
M28 x 1.5 mm
A1
Diámetro
25 mm
A2
Diámetro
24 mm
B
108.5 mm
C
101.5 mm
D
58 mm
E
17 mm
F
15.5 mm
H
Diámetro
12 mm
H1
Diámetro
11.13 mm
J
Rosca
M 6 mm
P
SW (entrecaras)
SW 32 mm
T
Diámetro
36 mm
OR1
Junta tórica 1, Número de pedido
409664
OR2
Junta tórica 2, Número de pedido
321166
GEW
Peso
355 g
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D