??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
554491
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6952EP - Grampo giratório, modelo roscado, modelo de precisão, de ação dupla
Lista de peças
554491
BESTNR
Nº enc.
ARTNR
Nº Artigo
BDMAX
Pressão de serviço máximo
350 bar
TYPBA
Modo de funcionamento
doppelt wirkend
TYPVERS
versão
PDF
ficha de catálogo
PDF
SKS
Força de aperto de 350 bar Sp
2 kN
OVS
Volume de óleo aplicar tensão
0.92 cm ³
OVL
Volume de óleo soltar
2.46 cm ³
WKS
Superfície do êmbolo efectiva Sp
0.63 cm ²
WKL
Superfície do êmbolo efectiva Lo
1.70 cm ²
MD
Torque máx.
100 Nm
POS
Posição
M
Curso de aperto
6 mm
N
Curso total
14.5 mm
VQ
Fluxo volumétrico Q máx.
0.165 l/min.
OPT
opções
VERS
A
Rosca
M28 x 1.5 mm
A1
Diâmetro
25 mm
A2
Diâmetro
24 mm
B
108.5 mm
C
101.5 mm
D
58 mm
E
17 mm
F
15.5 mm
H
Diâmetro
12 mm
H1
Diâmetro
11.13 mm
J
Rosca
M 6 mm
P
Tamanho da chave
SW 32 mm
T
Diâmetro
36 mm
OR1
Anel em O 1, Número de encomenda
409664
OR2
Anel em O 2, Número de encomenda
321166
GEW
Peso
355 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D