??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
554491
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6952EP - Schwenkspanner, Einschraub-Bauform, Präzisionsausführung, doppelt wirkend
Stückliste
554491
BESTNR
Bestell-Nr.
ARTNR
Artikel-Nr.
BDMAX
max. Betriebsdruck
350 bar
TYPBA
Betriebsart
doppelt wirkend
TYPVERS
Version
PDF
Katalogblatt
PDF
SKS
Spannkraft bei 350 bar spannen
2 kN
OVS
Öl-Volumen spannen
0.92 cm ³
OVL
Öl-Volumen lösen
2.46 cm ³
WKS
wirksame Kolbenfläche Spannen
0.63 cm ²
WKL
wirksame Kolbenfläche Lösen
1.70 cm ²
MD
Drehmoment max.
100 Nm
POS
Position
M
Spannhub
6 mm
N
Gesamthub
14.5 mm
VQ
Volumenstrom Q max.
0.165 l/min.
OPT
Optionen
VERS
A
Gewinde
M28 x 1.5 mm
A1
Durchmesser
25 mm
A2
Durchmesser
24 mm
B
108.5 mm
C
101.5 mm
D
58 mm
E
17 mm
F
15.5 mm
H
Durchmesser
12 mm
H1
Durchmesser
11.13 mm
J
Gewinde
M 6 mm
P
Schlüsselweite
SW 32 mm
T
Durchmesser
36 mm
OR1
O-Ring 1 Bestellnummer
409664
OR2
O-Ring 2 Bestellnummer
321166
GEW
Gewicht
355 g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D