??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
554491
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6952EP - Vérin de serrage pivotant, cartouche à visser, exécution de précision, à double effet
Nomenclature
554491
BESTNR
N° de référence
ARTNR
No d'article
BDMAX
Pression de service max.
350 bar
TYPBA
Mode de fonctionnement
doppelt wirkend
TYPVERS
version
PDF
fiche de catalogue
PDF
SKS
Force de serrage à 350 bars britage
2 kN
OVS
Volume d'huile bridage
0.92 cm ³
OVL
Volume d'huile débridage
2.46 cm ³
WKS
Surface active du piston Sp
0.63 cm ²
WKL
Surface active du piston Lo
1.70 cm ²
MD
Couple de serrage max.
100 Nm
POS
Position
M
Course de serrage
6 mm
N
Course totale
14.5 mm
VQ
Débit volumétrique Q max.
0.165 l/min.
OPT
Options
VERS
A
Filetage
M28 x 1.5 mm
A1
Diamètre
25 mm
A2
Diamètre
24 mm
B
108.5 mm
C
101.5 mm
D
58 mm
E
17 mm
F
15.5 mm
H
Diamètre
12 mm
H1
Diamètre
11.13 mm
J
Filetage
M 6 mm
P
Surplats
SW 32 mm
T
Diamètre
36 mm
OR1
Joint torique 1, Numéro d'ordre
409664
OR2
Joint torique 2, Numéro d'ordre
321166
GEW
Poids
355 g
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D