??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 5
65433
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6954 - Garra orientable de sujeción hidráulica, desamarre mecánico, de simple efecto
Lista de materiales
65433
BESTNR
N° de pedido
ARTNR
Artículo nº
PDF
ficha de catálogo
PDF
A
para ranuras en T
mm
SPH
Altura de sujeción
40 - 80 mm
SHUB
Carrera de fijación
0 - 5 mm
SKU
Fuerza de fijación a 250 bares abajo
30 kN
SKM
Fuerza de fijación a 250 bares media
26 kN
SKO
Fuerza de fijación a 250 bares arriba
24 kN
K
Émbolo-Ø
32 mm
VOL
Vol.
4.8 cm³
FK
Fuerza elástica mín.
150 N
SPHOE
Altura de sujeción
mm
Enter value for SPHOE
Altura de sujeción
mm
cm
inch
ft
HMIN
40.000 mm
HMAX
80.000 mm
GEW
Peso
3320 g
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D